Publiceer je producten
HEWI active+ Doucheglijstang
HEWI active+ Doucheglijstang
HEWI active+ Doucheglijstang
    HEWI

    HEWI active+ Doucheglijstang

    Doucheglijstang uit de serie 801 - aan de uiteinden in een rechte hoek gebogen verticale stang met stalen bevestigingsrozetten en douchekophouder - asmaat 1100 mm - 89 mm diep, stangen diameter 33 mm, rozet diameter 70 mm - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gebogen en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - Montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-33D120
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)134
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units