Publiceer je producten
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-312
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-312
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-312
    HEWI

    Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en slang, 801-35-312

    Douche-, Doucheglijstang incl. handdouche en doucheslang uit de serie 801 bestaande uit: - Verticaal en horizontaal gerangschikt, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten en douchekophouder met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale douchestang - Dient om vast te houden en te steunen in de douche en bij de badkuip - Verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) elk 762 mm - 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, stangdiameter 33 mm, Rozet diameter 70 mm Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - met continue, corrosiebeschermde stalen kern - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - gemaakt van hoogglanspolyamide in HEWI-kleur 99 (zuiver wit) en - 1-straal handdouche met kunststof doucheslang, kleur wit - Handdouche met antikalkknoppen met zachte reiniging - Type straal: Rain - Diameter douchekop: 105 mm - Puistjes en ring van lichtgrijs plastic - Debiet bij 3 bar: 14 l/min - Doorspoelbare vuilvangzeef - Aansluitschroefdraad G 1/2, Aansluitmaat: DN 15 - Slanglengte 2000 mm - tegen knikken beschermd - Draaibare conus voorkomt dat de doucheslang verdraait - Metalen draaikegel/metalen krul, verchroomd - Handdouche getest volgens KTW en W270 - Doucheslang getest volgens EN 1113 en KTW - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-35-312
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)797
    • Diepte (mm)797
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units