Publiceer je producten
HEWI active+ Douchewandleuning met doucheglijstang
HEWI active+ Douchewandleuning met doucheglijstang
HEWI active+ Douchewandleuning met doucheglijstang
    HEWI

    HEWI active+ Douchewandleuning met doucheglijstang

    Douche-, Badhandgreep met doucheglijstang uit de 801 serie, Hoekmontage - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten en douchekophouder met zijdelings (ter montage) verschuifbare verticale douchestang - Dient om vast te houden en te steunen in de douche en bij de badkuip - Verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes (hoekmontage) elk 962 mm - 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, stangdiameter 33 mm, Rozet diameter 70 mm - Geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de handdouche - met continue, corrosiebeschermde stalen kern - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-35D320
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1170
    • Breedte (mm)997
    • Diepte (mm)997
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units