Publiceer je producten
Wandsteun, 801-50-300
Wandsteun, 801-50-300
Wandsteun, 801-50-300
    HEWI

    Wandsteun, 801-50-300

    Wandsteun uit de serie 801 - twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen - dient om vast te houden en te steunen - belastbaar tot 100 kg - met doorlopende, corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal - afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen - verborgen bevestiging - uitval 600 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Toiletrolhouder 801.50.011, toilet-spoeling (draadloos) 801.50.060 en bodemsteun 950.50.021XA en 950.50.023XA achteraf aan te brengen - geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-50-300
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)78
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS