Publiceer je producten
Opklapbare steun, draaibaar, Matte editie, 801-50B130
Opklapbare steun, draaibaar, Matte editie, 801-50B130
Opklapbare steun, draaibaar, Matte editie, 801-50B130
    HEWI

    Opklapbare steun, draaibaar, Matte editie, 801-50B130

    Opklapbare steun, draaibaar van de 801 serie - Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, stangen met elkaar verbonden door een verbindingsbocht - wordt gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - met continue, Corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid - Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - Verborgen bevestiging - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Uitzwenking 900 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm - gemaakt van mat polyamide in HEWI-kleuren 99 (zuiver wit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Toiletrolhouder 801.50B011, WC-spoelinrichting (radio) 801.50B060 en vloersteunen 950.50.021XA en 950.50.023XA naderhand monteerbaar - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-50B130
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)78
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars