Publiceer je producten
Hangzitje, Zitting 345 mm breed en 336 mm diep, zittingstroken 55 mm breed, 801-51-100
Hangzitje, Zitting 345 mm breed en 336 mm diep, zittingstroken 55 mm breed, 801-51-100
Hangzitje, Zitting 345 mm breed en 336 mm diep, zittingstroken 55 mm breed, 801-51-100
    HEWI

    Hangzitje, Zitting 345 mm breed en 336 mm diep, zittingstroken 55 mm breed, 801-51-100

    Hangzitje van de serie 801 - Constructie van staven, zit- en rugelementen - dient als afneembaar zitje in de doucheruimte - voor het ophangen van handgrepen en steungrepen in de douche, stangdiameter 30, 32 en 33 mm - 345 mm breed, 471 mm hoog, 480 mm diep - zitvlak 345 mm breed, 336 mm diep - Zitelementen 55 mm breed - gemaakt van hoogglanzend polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Met tegen corrosie beschermde stalen kern - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-100
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)471
    • Breedte (mm)345
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats