Publiceer je producten
Rugleuning, conform British Standard, rugleuning antracietgrijs, 801-51-9132
Rugleuning, conform British Standard, rugleuning antracietgrijs, 801-51-9132
Rugleuning, conform British Standard, rugleuning antracietgrijs, 801-51-9132
    HEWI

    Rugleuning, conform British Standard, rugleuning antracietgrijs, 801-51-9132

    Rugleuning, serie 801 - rugleuning met haakse bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten aan beide zijden - gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - met een continue, tegen corrosie beschermde stalen kern - montage aan de wand met rozetten - 435 tot 535 mm breed, 230 mm diep, rugleuning 334 mm hoog en 370 mm breed, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - met een continue, tegen corrosie beschermde stalen kern - kunststof rugleuning in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - aansluiting van hoogglanzend polyamide volgens HEWI kleurentabel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-9132
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers