Publiceer je producten
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 950-05-200
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 950-05-200
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 950-05-200
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 950-05-200
    HEWI

    Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 950-05-200

    Afvalemmer voor hygiënezakjes - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient als reservoir voor hygiënisch afval - capaciteit ca. 6 l - onzichtbare, geïntegreerde zakhouder - Deksel met hefplaatje - 160 mm breed, 300 mm hoog en 140 mm diep - voor wandmontage - houder en deksel van hoogwaardig roestvrij staal, met witte coating - inwerpopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-05-200
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)302
    • Breedte (mm)160
    • Diepte (mm)151
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units