Publiceer je producten
Rugleuning, Editie matrugleuning antracietgrijs, 801-51B9072
Rugleuning, Editie matrugleuning antracietgrijs, 801-51B9072
Rugleuning, Editie matrugleuning antracietgrijs, 801-51B9072
    HEWI

    Rugleuning, Editie matrugleuning antracietgrijs, 801-51B9072

    Rugleuning, serie 801 - rugleuning met haakse bevestigingsstangen aan beide zijden - gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - montage op opklapbare steunen of wandsteungrepen met wandplaat, ter plaatse instelbaar - 650 tot 750 mm breed, 230 mm diep, rugleuning 334 mm hoog en 370 mm breed, stangdiameter 33 mm - met een continue, tegen corrosie beschermde stalen kern - kunststof rugleuning in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - aansluiting van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI leuren 99 (zuiver wit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51B9072
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië