Publiceer je producten
Montageplaat, 802-50-001XA
Montageplaat, 802-50-001XA
Montageplaat, 802-50-001XA
    HEWI

    Montageplaat, 802-50-001XA

    Montageplaat voor opklapbare steun uit de serie 802 LifeSystem - dient voor het opbergen van opklapbare steungrepen 802.50... of afdekking 802.50.00260 - van roestvrij staal, mat geborsteld - 102 mm breed, 176 mm hoog, 13 mm diep - afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-001XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)176
    • Breedte (mm)102
    • Diepte (mm)13
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars