Publiceer je producten
Opklapbare steun Premium, 802-50-41360
Opklapbare steun Premium, 802-50-41360
Opklapbare steun Premium, 802-50-41360
    HEWI

    Opklapbare steun Premium, 802-50-41360

    Opklapbare steun Premium uit de serie LifeSystem - stabieler, Inklapbare steunhandgreep met één arm - Antislip handvat, ergonomisch met optimaal aangepaste, verhoogd handgreep eindstuk - dient om, Ondersteunen en rechtzetten - Hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - maximale productstijfheid verhoogt de stabiliteit en creëert een veilig grijpgevoel voor de gebruiker - Omhoog en omlaag vouwen met lichte demping - onderhoudsarm, Blijvend soepel lopende verbinding, Vooraf ingestelde ex werkt - een gedefinieerde stop voorkomt, dat de opklapbare steunbeugel de muur raakt - Uitzwenking 750 mm, 120 mm breed, Wandpaneel 202 mm hoog - Grip pad 58 mm breed, Eindstuk handgreep 84 mm breed - Aluminium vrijdragend, poedergecoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met kunststof gripkussen in SD (signaalwit), mat) en GU (antraciet, mat) of beugel antraciet, glanzend met gripkussen in TB (signaalwit), mat) en DR (antraciet, mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen - Papierrolhouder 802.50.01160, Spoelontspanner (radio) 802.50.06.., Loophulpmiddel houder 802.50.01260, planchet 802.50.01360, Rugsteun 802.51.90..en hoogteverstelling 950.50.10260 kunnen achteraf worden gemonteerd - voor mobiel gebruik - Snelle installatie door eenvoudig de inklapbare steunbeugel te bevestigen aan een apart te installeren roestvrijstalen montageplaat, mat geborsteld - verborgen, Corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - voldoet aan de vereisten die van toepassing zijn in België (CWATUPE, WVG Vlaanderen) met betrekking tot de projectie van de opklapbare steungreep op de WC
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-41360
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)216
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)750
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars