Publiceer je producten
Hangzitje Premium, met hoogteverstelling, speciaal voor Frankrijk en Zwitserland, 802-51-14660
Hangzitje Premium, met hoogteverstelling, speciaal voor Frankrijk en Zwitserland, 802-51-14660
Hangzitje Premium, met hoogteverstelling, speciaal voor Frankrijk en Zwitserland, 802-51-14660
    HEWI

    Hangzitje Premium, met hoogteverstelling, speciaal voor Frankrijk en Zwitserland, 802-51-14660

    Hangzitje Premium met hygiëne-uitsparing uit de serie 802 LifeSystem, FR/CH variant, FR/CH variant - Ergonomisch gevormde zitting met rugleuning en armleuningen - Dient voor veilig zitten in de douche - hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating - zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - onderhoudsvrij, Permanent soepel lopende verbinding - 652 mm breed, 556 mm hoog, 658 mm diep - 758 mm hoog en 270 mm diep wanneer ingeklapt - zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep - Zitting met hygiëne-uitsparing en waterafvoer - Zithoogte verstelbaar in vier stappen van 420 mm tot 510 mm (telkens 30 mm) - voor montage in alle HEWI douchehandgrepen en steungrepen - Roestvrijstalen ophanging, poedergecoat in de HEWI kleuren signaalwit, glanzend met zitting/rugleuning en armleuningen van hoogwaardig PUR/Integraal hardschuim in SD (signaalwit, mat) of ophanging in antraciet, glanzend met zitting/rugleuning en armleuningen in DR (antraciet, mat) met hoogglanzend verchroomde designelementen - Armleuningen kunnen afzonderlijk omhoog en omlaag worden geklapt - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform SIA 500 - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-51-14660
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)559
    • Breedte (mm)652
    • Diepte (mm)657
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats