Publiceer je producten
Zeepdispenser, 600 ml, 805-06-100
Zeepdispenser, 600 ml, 805-06-100
Zeepdispenser, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Zeepdispenser, 600 ml, 805-06-100

    4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
    Zeepdispenser uit de serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep - met vrij te vullen binnenreservoir, vulvolume 600 ml - binnenreservoir uitneembaar voor reiniging - vulpeilindicatie aan de zijkant - bescherming tegen misbruik door vergrendeling - 95 mm breed, 275 mm hoog en 95 mm diep, muursokkel 10 mm diep - voor wandmontage - van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - hendel en functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - Geschikt voor vloeibare zeep met een viscositeit van 1.500 tot 4.000 mPa-s
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-06-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)301
    • Breedte (mm)95
    • Diepte (mm)105
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS