Publiceer je producten
Desinfectiemiddel- en zeepdispenser, 500 ml, 805-06-350
Desinfectiemiddel- en zeepdispenser, 500 ml, 805-06-350
Desinfectiemiddel- en zeepdispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Desinfectiemiddel- en zeepdispenser, 500 ml, 805-06-350

    Ontsmettingsmiddel en zeepdispenser - half open basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - voor het doseren van chloorvrije, alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep - 500 ml Euro Norm standaard flessen - eenvoudig vervangen van de wegwerpflessen van de voorkant - dispenser met lange bedieningshendel - doseerhoeveelheid in meerdere standen instelbaar, doseerpomp van roestvrij staal - dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar - voor wandmontage - incl. 500 ml leeg reservoir om vrij (opnieuw) te vullen - Uitloopplaat van kunststof in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - 82 mm breed, 245 mm hoog en 215 mm diep
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-06-350
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)287
    • Breedte (mm)82
    • Diepte (mm)215
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers