Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur, 805-20-200
WC-borstelgarnituur, 805-20-200
WC-borstelgarnituur, 805-20-200
    HEWI

    WC-borstelgarnituur, 805-20-200

    WC-borstelgarnituur van de serie 805 - kubisch basissysteem met ingesprongen muursokkel - conisch inzetelement uitneembaar voor reiniging - met binnenreservoir voor opnemen van desinfectiemiddelen - borstelsteel van roestvrij staal, vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - 100 mm breed, reservoir 285 mm hoog en 100 mm diep, muursokkel 10 mm - voor wandmontage - van hoogwaardige roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - inzetstuk van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-20-200
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)465
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)110
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS