Publiceer je producten
Rugleuning, 805-51-927R
Rugleuning, 805-51-927R
Rugleuning, 805-51-927R
    HEWI

    Rugleuning, 805-51-927R

    Rugleuning, serie 801 - rugleuning met stangen en bevestigingsrozetten aan beide zijden - gebruiksvriendelijke wandafstand van 230 mm - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - uitvoering rechts - eenzijdige montage aan de wand met rozetten (links) - eenzijdige montage op opklapbare steunen of wandsteungrepen met wandplaat (rechts) - ter plaatse in te stellen - 650 tot 750 mm breed, 230 mm diep, rugleuning 334 mm hoog en 370 mm breed, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - kunststof rugleuning in HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart) - aansluiting van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
    Technische specificatie
    • Unieke ref.805-51-927R
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)334
    • Breedte (mm)802
    • Diepte (mm)230
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers