Publiceer je producten
Föhnhouder, 900-00-00060
Föhnhouder, 900-00-00060
Föhnhouder, 900-00-00060
Föhnhouder, 900-00-00060
    HEWI

    Föhnhouder, 900-00-00060

    Haardrogerhouder Systeem 900 - houder van hoogwardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk van mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk van mat wit polyamide - met inzetstuk ter bescherming tegen beschadiging van de haardroger - binnen 78 mm breed, 37 mm hoog, 104 mm diep - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-00-00060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHair dryer holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)37
    • Breedte (mm)89
    • Diepte (mm)104
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC000546
    • ETIM-naamHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units