Publiceer je producten
Dispenser voor papieren handdoekjes, 900-06-009XA
Dispenser voor papieren handdoekjes, 900-06-009XA
Dispenser voor papieren handdoekjes, 900-06-009XA
Dispenser voor papieren handdoekjes, 900-06-009XA
    HEWI

    Dispenser voor papieren handdoekjes, 900-06-009XA

    Dispenser voor papieren handdoeken van de Systeem 900 - hoekige bodem - dient voor in de handel verkrijgbare papieren handdoeken met verschillende vouwen in de breedte 235 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 80 - 110 mm (HEWI adviseert papieren handdoeken met Z-vouw) - Capaciteit ca. 300 - 450 papieren handdoeken - zijdelingse vulpeilindicatie - Bescherming tegen misbruik door vergrendeling - 260 mm breed, 350 mm hoog en 140 mm diep - voor wandmontage - gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-009XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)266
    • Diepte (mm)144
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 25
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers