Publiceer je producten
Dispenser voor hygiënezakjes, 900-06-01160
Dispenser voor hygiënezakjes, 900-06-01160
Dispenser voor hygiënezakjes, 900-06-01160
    HEWI

    Dispenser voor hygiënezakjes, 900-06-01160

    Dispenser voor hygiënezakjes, Systeem 900 - voor het opnemen en verwijderen van in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof (max. verpakkingsmaat L 130 x B 90 x H 20 mm) - voor wandmontage - 136 mm breed, 98 mm hoog en 27,5 mm diep - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (wit diep mat), SC (donkergrijs parelmica diep mat) en DC (zwart diep mat) - inclusief corrosievrij HEWI-bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-06-01160
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepDispenser systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)98
    • Breedte (mm)136
    • Diepte (mm)28
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers