Publiceer je producten
Toiletrolhouder met planchet, 900-21-00440
Toiletrolhouder met planchet, 900-21-00440
Toiletrolhouder met planchet, 900-21-00440
    HEWI

    Toiletrolhouder met planchet, 900-21-00440

    Toiletrolhouder met planchet systeem 900 - U-vormige houder met planchet, naar rechts geopend - opklapbaar - van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd - 135 mm breed, 96 mm hoog, ø 15 m - planchet 135 mm breed, 92 mm diep - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-21-00440
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)97
    • Breedte (mm)135
    • Diepte (mm)92
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units