Publiceer je producten
Doucheglijstang, 900-33-000XA
Doucheglijstang, 900-33-000XA
Doucheglijstang, 900-33-000XA
    HEWI

    Doucheglijstang, 900-33-000XA

    Douchestang, systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en douchekophouder - bevestigingspunten 600 mm lang, 88 mm diep - Stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van rvs, mat gepolijst - Douchekophouder van hoogwaardige matte polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) en in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33-000XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)108
    • Diepte (mm)106
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing