Publiceer je producten
Doucheglijstang, 900-33-03060
Doucheglijstang, 900-33-03060
Doucheglijstang, 900-33-03060
    HEWI

    Doucheglijstang, 900-33-03060

    Douchestang, systeem 900 - verticale stang met recht op de muur uitgevoerde steunen, bevestigingsrozetten en douchekophouder - bevestigingspunten 600 mm lang, 85 mm diep - Stangdiameter 25 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren WD (diepmat wit), JK (diepmat zwart) en DD (diepmat donkergrijs parelmoer) - Douchekophouder van kunststof, verchroomd - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - douchekophouder kan worden gekanteld met een schuifknop en in hoogte worden versteld door te draaien met een veerondersteunde terugloop - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33-03060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)103
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing