Publiceer je producten
Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version rechts, 900-33M200XA
Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version rechts, 900-33M200XA
Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version rechts, 900-33M200XA
    HEWI

    Hoeksteun met magnetische douchekophouder, version rechts, 900-33M200XA

    hoeksteun met magnetische douchekophouder, Systeem 900 - uitvoering rechts - verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten en magnetische douchekophouder - horizontale lengte 450 mm, verticale lengte 1250 mm, 88 mm diep - stangdiameter 32 mm, Rozet diameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld - geschikt voor handdouches van verschillende fabrikanten - eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand - douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten - slijtagevrij klemmechanisme - conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld - montage aan de wand met specifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - inclusief corrosievrij bevestigingsmateriaal en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-33M200XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)560
    • Diepte (mm)88
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units