Publiceer je producten
HEWI Plafondsteun
HEWI Plafondsteun
HEWI Plafondsteun
    HEWI

    HEWI Plafondsteun

    Plafondverlaging, systeem 900 - rechte stang met bevestigingsrozet - dient ter bevestiging van gordijnstangen - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) - Lengte 500 m - Stangdiameter 25 mm, rozetdiameter 70 mm - kan bij de rozet op locatie tot 200 mm worden ingekort - Bevestiging met rozet aan het plafond - inclusief corrosievrij bevestigingsmateriaal en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-34-00260
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepCeiling support
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains