Publiceer je producten
HEWI Douche- en badleuning
HEWI Douche- en badleuning
HEWI Douche- en badleuning
    HEWI

    HEWI Douche- en badleuning

    Doucheleuning, Systeem 900 - horizontaal gerangschikt, in een rechte hoek verbonden stangen met bevestigingsrozetten - uitvoering links - Horizontale lengtes 765 mm en 475 mm, 88 mm diep - stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmica) - verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-35-10360
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower grab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing