Publiceer je producten
Afdekking voor montageplaat van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01660
Afdekking voor montageplaat van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01660
Afdekking voor montageplaat van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01660
    HEWI

    Afdekking voor montageplaat van mobiele handgrepen en rugleuningen, 900-36-01660

    Afdekking voor montageplaat van mobiele grepen en rugsteunen, System 900 - ronde afdekking - voor het bekleden van gemonteerde montageplaten door het eenvoudig inhangen - is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging) - Diameter 70 mm, 12 mm diep - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-36-01660
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units