Publiceer je producten
Montageplaat met afdekking, 900-50-00360
Montageplaat met afdekking, 900-50-00360
Montageplaat met afdekking, 900-50-00360
    HEWI

    Montageplaat met afdekking, 900-50-00360

    Montageplaat met afdekking van de opklapbare steunen, systeem 900 - rechthoekige montageplaat met bijpassende rechthoekige deksel - dient voor opname en bevestigen van de opklapbare steunen 900.50.4...60 - 80 mm breed, 225 mm hoog, 19 mm diep - Montageplaat van hoogwaardig rvs, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met frame van de afdekking van mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van de afdekking van mat wit polyamide - Voorpaneel van de afdekking van hoogwaardig rvs, kleuraanpassing aan het frame, gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit) en CV (diepmat zwart) - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-50-00360
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)225
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)19
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars