Publiceer je producten
Montageplaat met afdekking, 900-51-00360
Montageplaat met afdekking, 900-51-00360
Montageplaat met afdekking, 900-51-00360
    HEWI

    Montageplaat met afdekking, 900-51-00360

    Montageplaat met afdekking van de mobiele zitjes, systeem 900 - rechthoekige montageplaat met bijpassende rechthoekige deksel - dient voor opname en bevestigen van de mobiele zitjes 900.51.4... - 163 mm breed, 109 mm hoog, 18 mm diep - Montageplaat van hoogwaardig rvs, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met frame van de afdekking van mat zwart polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van de afdekking van mat wit polyamide - Voorpaneel van de afdekking van hoogwaardig rvs, kleuraanpassing aan het frame, gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit) en CV (diepmat zwart) - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - afdichtingstape en afdichtschijven voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 behoren tot de leveringsomvang
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-00360
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)109
    • Breedte (mm)163
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats