Publiceer je producten
Montageplaat met afdekking, 900-51-003XA
Montageplaat met afdekking, 900-51-003XA
Montageplaat met afdekking, 900-51-003XA
    HEWI

    Montageplaat met afdekking, 900-51-003XA

    Montageplaat met afdekking van de mobiele zitjes, systeem 900 - rechthoekige montageplaat met bijpassende rechthoekige deksel - dient voor opname en bevestigen van de mobiele zitjes 900.51.4... - 163 mm breed, 109 mm hoog, 18 mm diep - Montageplaat van rvs - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - afdichtingstape en afdichtschijven voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 behoren tot de leveringsomvang - Frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - Voorpaneel van de afdekking van hoogwaardig rvs, mat gepolijst
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-003XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)109
    • Breedte (mm)163
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats