Publiceer je producten
HEWI Opklapbaar zitje
HEWI Opklapbaar zitje
HEWI Opklapbaar zitje
    HEWI

    HEWI Opklapbaar zitje

    Opklapbare zitting met rugleuning, Systeem 900 - Muurbeugelconstructie, doorlopende zitvlak en apart te monteren rugleuning - Inklapbare stoel met antislip, gestructureerd kunststof zitvlak in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - Aluminium stoelversterking, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak - Roestvrijstalen muurbeugel, mat geborsteld - Zitting kan worden opgeklapt om ruimte te besparen - Rugleuning met gestructureerde kunststof rugleuning in HEWI-kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - Aluminium muuraansluiting, gepoedercoat in de kleur van de rugleuning- 450 mm breed, 650 mm diep en 532 mm hoog - Zitting 450 mm breed en 450 mm diep - voor montage met corrosievrij en getest HEWI-bevestigingsmateriaal - Inclusief bevestigingsmateriaal voor de rugleuning - Bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen) - Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - voldoet aan de eisen van BS-norm BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-203XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)532
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)650
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolypopyleen
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats