Publiceer je producten
HEWI Opklapbaar zitje voor bad (ADA)
HEWI Opklapbaar zitje voor bad (ADA)
HEWI Opklapbaar zitje voor bad (ADA)
    HEWI

    HEWI Opklapbaar zitje voor bad (ADA)

    Opklapbaar badzitje (USA) - van hoogwaardig roestvrij staal met een eendelig HPL-zitvlak, aan de onderkant geschroefd - dient voor veilig zitten in het bad - kan worden opgeklapt - wandbevestiging van roestvrij staal - onderhoudsarme remmen van het douchezitje maken het mogelijk, dat het zitgedeelte na het opklappen in een rechtopstaande positie blijft staan - vlakken maken een reinigingsvriendelijkheid en hygiëne mogelijk - 14 15/16 inch (380 mm) breed en 29 inch (737 mm) diep - inclusief bevestigingsmateriaal voor de bevestiging aan holle wanden met dubbele houtbekleding van twee 2 inch x 12 inch multiplex- of hardhouten platen verbonden met een 1/2 inch x 12 inch multiplexplaat - maximale belastbaarheid 450 lbs (204 kg) - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-standaards en ICC/ANSI A117.1-2017 - verzending uitsluitend mogelijk op pallet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-213XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)73
    • Breedte (mm)412
    • Diepte (mm)737
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLaminaat
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats