Publiceer je producten
Mobiele rugleuning, Uitvoering links greep links, rozet rechts, 900-51-91260
Mobiele rugleuning, Uitvoering links greep links, rozet rechts, 900-51-91260
Mobiele rugleuning, Uitvoering links greep links, rozet rechts, 900-51-91260
    HEWI

    Mobiele rugleuning, Uitvoering links greep links, rozet rechts, 900-51-91260

    Mobiele rugsteun, System 900 - rugleuning met aan beide zijden bevestigde bevestigingsstangen - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - eenzijdige montage aan de wand met rozet (rechts) - eenzijdige montage aan opklapbare steun, design (A) van het systeem (links) - mobiel inzetbaar - 330 mm hoog en 150 mm diep, rugleuning 350 mm breed, stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm - asafstand ter plaatse instelbaar (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steun en de asafstand van de wandbevestiging 616-716 mm) - eenvoudige wandmontage door los monteerbare bevestigingsplaat van roestvrij staal voor het inhaken van de stang - is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging) - wandaansluiting van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diep mat zwart) en ER (diep mat donkergrijs parelmoer) met zwart rugleuning of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diep mat wit) met wit rugleuning - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-91260
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers