Publiceer je producten
Mobiele rugleuning, 900-51-91440
Mobiele rugleuning, 900-51-91440
Mobiele rugleuning, 900-51-91440
    HEWI

    Mobiele rugleuning, 900-51-91440

    Mobiele rugsteun, System 900 - rugleuning met aan beide zijden aangebrachte bevestigingsstangen met rozetten - dient ter ondersteuning van de rug op de WC - voor wandmontage - mobiel inzetbaar - 330 mm hoog en 150 mm diep, rugleuning 350 mm breed, stangdiameter 32 mm, buisdikte 2 mm - asmaat van 478 tot 578 mm ter plaatse verstelbaar - eenvoudige wandmontage door los monteerbare bevestigingsplaat van roestvrij staal voor het inhaken van de stang - is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging) - leuning van kunststof in HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) - aansluiting van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak verchroomd - inclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal - voldoet aan de eisen conform BS-Standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Technische specificatie
    • Unieke ref.900-51-91440
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers