Publiceer je producten
Dispenser voor hygiënezakjes, 950-06-75050
Dispenser voor hygiënezakjes, 950-06-75050
Dispenser voor hygiënezakjes, 950-06-75050
    HEWI

    Dispenser voor hygiënezakjes, 950-06-75050

    Dispenser voor hygiënezakjes - kubusvormig lichaam met zachte rondingen - lineair en functioneel in een heldere en harmonieuze vormtaal - dient voor het opnemen en verwijderen van in de handel verkrijgbare plastic hygiënezakjes. - voor wandmontage - 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep - van polyamide met hoogwaardige chroom-optische coating - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-06-75050
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)103
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)27
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers