Publiceer je producten
Wandsteun, 950-36-13090
Wandsteun, 950-36-13090
Wandsteun, 950-36-13090
    HEWI

    Wandsteun, 950-36-13090

    Wandsteun Systeem 800 K - rechte stang met recht op de muur uitgevoerde steunen en rozetten - Dient om vast te houden en te ondersteunen - gemaakt van hoogwaardig polyamide in de HEWI-kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiver wit) - met continue, Corrosiebeschermde stalen kern - Buitenafmeting 600 mm, stangdiameter 33 mm, 90 mm diep koppeling aan de muur met recht op de muur uitgevoerde filigrane steunen (diameter 18 mm) en vlakke rozetten - Rozet diameter 80 mm, kappenhoogte 13 mm - eenvoudige montage door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardige roestvrij staal om de wandsteun in te hangen - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Let op bij gebruik met hangende stoelen: Een compatibiliteitscontrole is vereist. - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-36-13090
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSupport rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars