Publiceer je producten
Opklapbare steun Mono WARM TOUCH, voorsprong 600 mm, 950-50-11050
Opklapbare steun Mono WARM TOUCH, voorsprong 600 mm, 950-50-11050
Opklapbare steun Mono WARM TOUCH, voorsprong 600 mm, 950-50-11050
Opklapbare steun Mono WARM TOUCH, voorsprong 600 mm, 950-50-11050
    HEWI

    Opklapbare steun Mono WARM TOUCH, voorsprong 600 mm, 950-50-11050

    Inklapbare steunrail Mono Systeem WARM TOUCH - met een horizontale, rond greepniveau met een diameter van 33 mm - Gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - Uitzwenking 600 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - Gemaakt van hoogwaardig chroomoptisch gecoat polyamide met een warm gevoel - met continue, corrosiebeschermde staalkern en geïntegreerde wandplaat van staal met afdekking van in chroomoptiek gecoate polyamide - Stabiele driepuntsbevestiging - voor wandmontage met verborgen, Corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen) - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - met toiletrolhouder 950.50.01050, Toiletrolhouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07090 (rechts) en 950.50.07190 (links) kunnen achteraf worden gemonteerd. - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-50-11050
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)181
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars