Publiceer je producten
Douchekruk, 950-51-300XA
Douchekruk, 950-51-300XA
Douchekruk, 950-51-300XA
    HEWI

    Douchekruk, 950-51-300XA

    Douchekruk - mobieler, eenvoudige zitkruk - geschikt voor de doucheruimte - filigraan buisdesign gecombineerd met een ergonomisch gewelfde zitting - ruime, aangenaam warme zitting van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd - met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan - dient voor het veilig zitten in de douche - dood gewicht: 5,2 kg - 508 mm hoog, 462 mm breed - zitvlak 462 mm breed - Roestvrij stalen frame, mat geborsteld - uitgerust met anti-slip voetdoppen - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Zitoppervlak in HEWI-kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-300XA
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)508
    • Breedte (mm)462
    • Diepte (mm)428
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011027
    • ETIM-naamShower stool
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers