Publiceer je producten
Badkamerstoel, 950-51-31060
Badkamerstoel, 950-51-31060
Badkamerstoel, 950-51-31060
    HEWI

    Badkamerstoel, 950-51-31060

    Badstoel - mobiele, universele stoel met handdoekring - geschikt voor de doucheruimte - Filigraan rond buisontwerp gecombineerd met een ergonomische tweedelige zitting - aangenaam warme zitting en rugleuning van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd - dood gewicht: 7,6 kg - 812 mm hoog, 455 mm breed - zitvlak 420 mm breed - Zithoogte: 480 mm - gepoedercoat frame in HEWI-kleur CV (diep matzwart) met matzwart zitvlak - uitgerust met anti-slip voetdoppen - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.950-51-31060
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)812
    • Breedte (mm)455
    • Diepte (mm)581
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011027
    • ETIM-naamShower stool
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers