Publiceer je producten
Firedrive Radiation Telescopic (EW)

Firedrive Radiation Telescopic (EW)

EW60 Brandwerende telescopische schuifdeur voor frequent gebruik voor mensen, goederen en voertuigen

  • 30-60 minuten brandwerend
  • Geschikt als toepassing met hoge gebruiksfrequentie
  • Getest volgens NEN 6069

WERKING

Brandwerende automatische schuifdeur uitgevoerd met telescoopvleugels en voorzien van een deurautomaat.

DEURBLAD

Het deurblad wordt samengesteld stalen kokerprofielen en een vulling van brandwerende beglazing en/of vlakke sandwichpanelen. De dikte van het deurblad is ter plaatse van de kokerprofielen 50 mm.

BESTURING

  • Programmaschakelaar met 8 standen.
  • Combisensor (opbouw) binnen- en buitenzijde.
  • Nooddrukknop voor openen bij brand (1 zijde).
  • Signalering door middel van een signaal van de brandmeldcentrale of lokale rookmelders.
  • Noodstroombatterijen voor werking bij stroomuitval.

OPTIES

  • Afdekkap Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
  • Zijlicht Max. 1.500 x 2.750 mm (bxh).
  • Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
  • HPL beplating: HPL beplating, gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis is aanwezig.
  • Toegangstechniek: Aansluiting voor kaartleessysteem.

 

Specificatie
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Toepassing: Hotels, ziekenhuizen, scholen, musea, theaters, bibliotheken etc.
    • Geschikt voor: Hoge gebruiksfrequentie
    • Brandwerendheid: Tweezijdig 60 min.
    • Testresultaat: Getest bij Efectis volgens NEN6069 en het Bouwbesluit
    • Max. Dagmaat: 1.800 x 2.750 mm (bxh)
    • Kokerframe: Jansen Economy 50 profielen met poedercoating in standaard RAL-kleur
    • Beglazing: 30 of 60 minuten brandwerend glas
    • Brandwerende panelen: Stalen beplating met poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
    • Materiaaldikte: Kokerframe 1,5 mm / Panelen 17mm / Beglazing afhankelijk van leverancier en brandwerendheid.
    • Gewicht per m2: 30-50 kg, afhankelijk van de brandwerendheid.
    • Zij-aansluitingen: Speciaal geconstrueerde Z- profielen en U-profielen.
    • Aandrijving: Door middel van deurautomaat en combi-sensoren voorzien van een afdekkap.
Technische specificatie
  • Unieke ref.firedrive-radiation-telescopic
  • ProductfamilieFiredrive
  • ProductgroepFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2750
  • Breedte (mm)1800
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken