Publiceer je producten
Firelock Radiation Twin (EW)

Firelock Radiation Twin (EW)

  • 240 minuten brandwerend
  • EW-classificatie (EN 1634-1)
  • Fysieke brandscheiding
  • Geschikt voor o.a. distributiecentra, luchthavens, detailhandel en industrie
  • Diverse bedieningsopties
  • Eenvoudig te gebruiken en onderhouden
Specificatie
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Installatie: Aan de muur.
    • Montagevlak: Geschikt voor cellenbeton, beton, baksteen, volle baksteen en brandwerend bekleed staal.
    • Toepassing: Distributiecentra, luchthavens, detailhandel, voedselverwerking, petrochemie, metrostations, opslageenheden, etc.
    • Brandwerendheid: Volgens EN 1634-1. Brandwerendheidsklassen E240, EW120 (maximaal conform EN 13501-2) EI120 en EI220.
    • Beschermingsduur: maximaal 240 minuten volgens EW-criteria.
    • Max. afmetingen: 7.000 mm x 7.500 mm (b x h).
    • Afwijkende afmetingen op aanvraag.
    • Uitvoering: dit rolluik is dubbel uitgevoerd.
    • Materiaal lamellen: dubbelwandige, stalen lamellen, gevuld met onbrandbaar isolatiemateriaal.
    • Afmetingen lamellen: 22 x 100 mm (d x h).
    • Pantserdikte: 0,8 mm.
    • Gewicht: ca. 30 kg / m2.
    • Onderbalk: Stalen U-profiel, optioneel voorzien van veiligheidsvoorziening.
    • Antivalbeveiliging: Standaard gemonteerd volgens EN 12604 en EN 12605.
    • Zijgeleiders: 120/140 mm brede, gegalvaniseerd stalen profielen.

    FAIL SAFE

    • Firelock Radiation EW240 brandwerende roldeuren zijn uitgerust met een externe Gravity Fail Safe (GFS) kettingaandrijving met een 400V zelfsluitende motor bij stroomuitval.

    STANDAARD UITVOERING

    • Smartbox Smart Control besturingskast voor bediening en signalen.
    • Gravity Fail Safe (GFS) motor.
    • 24 V noodstroombatterijen. Bij stroomuitval sluit de roldeur pas na een vooraf ingestelde periode of na een brandalarm.
    • Afrolbeveiliging, om een gecontroleerde afdaling te verzekeren.
    • Aansluiting op het brandmeldsysteem.

    OPTIES

    • Onderregelbeveiliging.
    • Omkasting rondom oprolling.
    • Omkasting rondom de motor.
    • Bovenrol op stalen plaatconsoles of op stalen UNP-consoles.
    • Pantserdikte 1,0 mm.
    • Poedercoating van zichtbare delen.
    • Rook- en temperatuursensoren, voor een autonome werking zonder brandmeldcentrale.
Technische specificatie
  • Unieke ref.firelock-radiation-twin
  • ProductfamilieFirelock
  • ProductgroepFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)7500
  • Breedte (mm)7000
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken