Publiceer je producten
Fireglide Temperature brandwerende schuifdeur P (EI)

Fireglide Temperature brandwerende schuifdeur P (EI)

De Fireglide Temperature P (EI) brandwerende schuifdeur bestaat uit één deurblad dat is opgebouwd uit meerdere panelen (300 tot 1600 mm), een rails die bevestigd wordt aan de muur of plafond, een gewichtskoker met contragewicht en een sluitprofiel waar het deurblad in valt.

DEURBLAD

De buitenkant van de panelen waaruit het deurblad is opgebouwd, is van gegalvaniseerd of gecoat constructiestaal. Het is mogelijk om de Fireglide schuifdeur uit te voeren met een vluchtdeur in het deurblad. Er kan ook er een kijkraam in van maximaal 400 x 400 mm. De dikte van het deurblad is 62 mm. 

BEDIENING

De bediening is standaard handbediend, mits het gewicht van de deur dit toelaat. Anders is een elektrische aandrijving noodzakelijk. Bij brandmelding sluit de deur d.m.v. een kleefmagneet. 

MOGELIJKHEDEN

Leverbaar als EI schuifdeur die rookwerend is bij temperaturen tot 200 °C.

OPTIES

  • Vluchtdeur: 1 of 2 enkele, incl. hang en sluitwerk volgens EN 12209;
  • Glas: max. 1 per paneel, maximale grootte 400 x 400 mm;
  • Poedercoating van deurblad, railkap, kap sluitprofiel en gewichtskoker;
  • Slot: haakvergrendeling;
  • Gewichtskoker aan de sluitzijde of gewichtskoker aan de niet-sluitzijde.
Specificatie
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Toepassing: industriële gebouwen, kantoorgebouwen, logiesgebouwen, parkeergarages, etc.;
    • Geschikt voor: wachtende deur, scheidingswand, grote doorgangen;
    • Brandwerendheidsklasse: EI2 tweezijdig tot 90 minuten;
      EI1 tweezijdig tot 60 minuten;
    • Testresultaat: CE-gecertificeerd volgens EN 16034:2014 en EN 1324 1:2003 +A2:2016
    • Max. afmeting: Afhankelijk van brandklasse;
    • Beglazing: Max. 400 x 400 mm (bxh);
    • Brandwerende panelen: 300 tot 1600 mm;
    • Materiaaldikte panelen: 62 mm;
    • Rails: Drie bevestigingsmogelijkheden (muur, plafond, in de dag);
    • Sluitprofiel: Speciaal geconstrueerd U-profiel met isolatiemateriaal;
    • Zijaansluitingen: Labyrintprofiel;
    • Gewicht per m2: EI2-30: 32 kg/m2, EI1-60: 55 kg/m2, EI2-90: 55 kg/m2
Technische specificatie
  • Unieke ref.fireglide-temperature
  • ProductfamilieFireglide
  • ProductgroepFire-resistant self-closing sliding door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)16000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië