Publiceer je producten
Firescreen Flame (E)
Firescreen Flame (E)

    Firescreen Flame (E)

    E30/E60/E90/E120 Brandwerend rolgordijn.

    • 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerend
    • Montage in de dag of op de dag
    • Geschikt voor montage op flexibele wand
    • Getest volgens EN 1634-1
    • Weinig inbouwruimte
    • Licht van gewicht

    Firescreen Flame is het eerste brandscherm dat toegepast mag worden op een flexibele wand. Die mogelijkheid draagt eraan bij dat gebouwen eenvoudig aangepast kunnen worden aan veranderende gebruikseisen. Het brandscherm is door zijn uitgekiende materiaalkeuze compact en voordelig. Het biedt een ideale oplossing om subbrandcompartimenten te creëren. Het scherm is succesvol getest volgens de laatste CE-normen.

    OPTIES SLUITEN BIJ STROOMUITVAL

    • EFS (Electrical Fail Safe).
    • Het scherm sluit in geval van stroomuitval door 24V noodstroombatterijen.
    • FIRESCREEN CONTROL
    • De besturingskast is onder andere voorzien van aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:
    • Voeding
    • Brandsignaal actief
    • Onderhoud
    • Accuspanning

    OPTIES

    • Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
    • Nooddrukknop
    • Rookmelders
    • Flitser en/of zoemer
    • Externe LED display, toepasbaar bij montage besturingskast boven het plafond
    Specificatie
    • STANDAARD SPECIFICATIES

      • Montage: In de dag of op de dag.
      • Montagevlak: Montage op flexibele wandconstructie mogelijk.
      • Toepassing o.a.: Ziekenhuizen, distributiecentra en industrie.
      • Functie: Scherm sluit enkel in geval van brandmelding.
      • Brandwerendheid: Getest volgens EN 1634-1. Voldoet aan volgende criteria:
      • Vlamdichtheid E
      • Max. dagoppervlak: E30 - E60 - E90: 6 000 x 6.000 mm (bxh)
      • E120: 3.560 x 6.000 mm (bxh)
      • Materiaal: Enkelwandig technisch textiel, voorzien van een brandvertragende coating.
      • Zijgeleiding + kap: Sendzimir verzinkt plaatstaal.
      • Onderregel: Verzinkt stalen profiel.
      • Bovenrol: Op stalen consoles.
      • Onderlat: Stalen profiel geïntegreerd in de kap
    Technische specificatie
    • Unieke ref.firescreen-flame
    • ProductfamilieFirescreen
    • ProductgroepFire-resistant roller curtain
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6000
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken