Publiceer je producten
Firescreen Radiation (EW)
Firescreen Radiation (EW)

    Firescreen Radiation (EW)

    EW30/EW60/EW90 Brandwerend rolgordijn met (optionele) functie Rookwerendheid (Sa)

    • 90 minuten brandwerend
    • Montage ‘In de dag’ en ‘Op de dag’
    • Warmtestraling max. 15 kW/m²
    • Getest volgens EN1634-1 / EN 15269-11
    • Getest volgens EN 13501-1
    • Leverbaar met rookwerende functie, conform de Sa-norm: EN 1634-3
    • Geringe benodigde inbouwruimte en zijruimte
    • Licht van gewicht

    Firescreen Radiation brandwerende rolschermen zijn vlamdicht en beperken de warmtestraling tot maximaal 15 kW/ m2(W). Dat voorkomt dat in aangrenzende delen van het gebouw de temperaturen zo hoog worden dat brand kan ontstaan. Alle Firescreen Radiation brandschermen zijn geschikt als afsluiting van brandcompartimenten.

    BESTURINGSOPTIES

    • GFS (Gravity Fail Safe) - Sluiten bij stroomuitval:
    • Het brandwerende rolscherm wordt uitgevoerd met een 230V buismotor die wordt aangestuurd door de Firescreen Control besturingskast. Het scherm sluit in geval van stroomuitval op zwaartekracht.
    • Open/Sluit buttons op de Firescreen Control besturingskast om het systeem handmatig te bedienen.
    • EFS (Electrical Fail Safe)
    • Het brandwerende rolscherm wordt uitgevoerd met een 24V buismotor die wordt aangestuurd door de Firescreen Control besturingskast voorzien van 24V noodstroombatterijen. Het scherm sluit in geval van stroomuitval door deze noodstroombatterijen; Sleutelschakelaar voor bediening /reset.

    FIRESCREEN CONTROL

    • De besturingskast kan worden aangesloten op de brandmeldcentrale en heeft LED-indicatoren voor:
    • Voeding
    • Brandsignaal actief
    • Onderhoud
    • Accuspanning (alleen bij 24V)

    OPTIES

    • Leverbaar met rookwerende functie, conform de Sa-norm: EN 1634-3.
    • Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
    • Nooddrukknop
    • Rook- en temperatuurmelders
    • Flitser en/of zoemer
    • Extern LED display
    • Noodstroombatterijen (alleen GFS). Voorkomt het sluiten van het scherm als gevolg van een kortstondige stroomonderbreking.
    Specificatie
    • STANDAARD SPECIFICATIES

      • Montage In de dag en op de dag.
      • Toepassing o.a. Industrie, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen en zorginstellingen.
      • Functie Deur sluit enkel in geval van brandmelding.
      • Brandwerendheid Getest volgens EN 13501-2. Brandwerendheidsklassen EW30, EW60 en EW90.
      • Brandreactie Getest volgens EN 13501-1. Voldoet aan volgende criteria:
      • B (bijna onbrandbaar)
      • S1 (geringe rookontwikkeling)
      • D0 (geen enkele druppelvorming)
      • Materiaal Dubbelwandig technisch textiel, gevuld met een bij brand opschuimend materiaal. Voorzien van een rookdichte grijze coating op basis van siliconen.
      • Materiaaldikte Totaaldikte 8 mm.
      • Doekgewicht per m² 2 kg per m².
      • Zijgeleiding Sendzimir verzinkt plaatstalen profiel, met opschuimende strip.
      • Kap Sendzimir verzinkte plaatstalen kap.
      • Onderregel Stalen buisprofiel.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.firescreen-radiation
    • ProductfamilieFirescreen
    • ProductgroepFire-resistant roller screen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6000
    • Breedte (mm)8250
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken