Publiceer je producten
Firescreen Temperature (EI)

Firescreen Temperature (EI)

EI30/EI60 Brandwerend rolgordijn

  • 60 minuten brandwerend
  • Warmtestraling max. 1 kW/m²
  • Getest volgens EN1634-1 / EN
  • 15269-11
  • Getest volgens EN 13501-1
  • Kleine inbouwruimte
  • Weinig zijruimte
  • Licht van gewicht

Firescreen Temperature brandwerende rolschermen zijn vlamdicht, beperken de warmtestraling en zorgen voor thermische isolatie. Dat maakt de rolschermen geschikt om bijvoorbeeld een evacuatieroute of een aanvalsroute voor de brandweer te creëren. Als afsluiting van brandcompartimenten zorgen de schermen ervoor dat de schermtemperatuur aan de niet-brandzijde met maximaal 140°C stijgt.

FAIL SAFE OPTIES

  • Sluiten bij stroomuitval:
  • GFS (Gravity Fail Safe).
  • Het scherm sluit in geval van stroomuitval op zwaartekracht.
  • EFS (Electrical Fail Safe).
  • Het scherm sluit in geval van stroomuitval door noodstroombatterijen.

FIRESCREEN CONTROL

  • De besturingskast is onder andere voorzien van aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC)
  • en heeft LED-indicatoren voor:
  • Voeding
  • Brandsignaal actief
  • Onderhoud
  • Accuspanning (alleen bij Firescreen Control)

OPTIES

  • Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
  • Nooddrukknop voor EFS-versie.
  • Rookmelder.
  • Flitser en/of zoemer.
  • Externe LED display.
  • 24V noodstroombatterijen, voor GFS-versie. Voorkomt sluiten van het scherm in geval van een korte stroomonderbreking.
Specificatie
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Montage: Op de dag.
    • Toepassing o.a.: Isolatie zonder sprinklerinstallatie, realiseren evacuatieroute en voldoet aan de eisen van een brandwand.
    • Functie: Deur sluit enkel in geval van brandmelding.
    • Brandwerendheid: Getest volgens EN 13501-2. Brandwerendheidsklassen EI130, EI230, EI160 en EI260.
    • Brandreactie: Getest volgens EN 13501-1
    • B (bijna onbrandbaar).
    • S1 (geringe rookontwikkeling).
    • D0 (geen enkele druppelvorming).
    • Max. Dagoppervlak: 5.000 x 4.000 mm (bxh).
    • Materiaal: Dubbelwandig technisch textiel, gevuld met een bij brand opschuimend materiaal. Voorzien van een rookdichte grijze coating op basis van siliconen.
    • Materiaaldikte: Totaaldikte 13 mm.
    • Doekgewicht per m²: 11 kg/m².
    • Zijgeleiding + kap: Sendzimir verzinkt plaatstaal.
    • Onderregel: Stalen as
Technische specificatie
  • Unieke ref.firescreen-temperature
  • ProductfamilieFirescreen
  • ProductgroepFire-resistant roller screen
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5000
  • Breedte (mm)6000
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken