Publiceer je producten
Firescreen Temperature P (EI)

Firescreen Temperature P (EI)

EI90/EI120 Brandwerend rolscherm

  • Max 120 minuten brandwerend
  • Getest volgens EN16034

Firescreen Temperature P brandwerende rolschermen zijn vlamdicht, beperken de warmtestraling en zorgen voor thermische isolatie. Dat maakt de rolschermen geschikt om bijvoorbeeld een evacuatieroute of een aanvalsroute voor de brandweer te creëren. Als afsluiting van brandcompartimenten zorgen de schermen ervoor dat de schermtemperatuur aan de niet-brandzijde met maximaal 140°C stijgt.

We kunnen dit rolscherm optioneel leveren met een rookwerende functie, Sa/S200, conform EN 1634-3.

FAIL SAFE OPTIES

Sluiten bij stroomuitval:

  • EFS (Electrical Fail Safe). 
  • Het scherm sluit in geval van stroomuitval door noodstroombatterijen.

FIRESCREEN CONTROL

De besturingskast is onder andere voorzien van aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale (BMC) en heeft LED-indicatoren voor:

  • Voeding
  • Brandsignaal actief

OPTIES

  • Leverbaar met rookwerende functie Sa / S200, conform EN 1634-3.
  • Poedercoaten van zijgeleiders, kap en consoles in gewenste RAL-kleur.
  • Sleutelschakelaar (opbouw)
  • Drukknop op (opbouw)
  • Aansturing door rook- en temperatuurmelders.
  • Powerpack: voorkomt sluiten van het scherm in geval van een korte stroomonderbreking.
Specificatie
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Montage: Op de dag.
    • Toepassing o.a.: Isolatie zonder sprinklerinstallatie, realiseren evacuatieroute en voldoet aan de eisen van een brandwand.
    • Functie: Deur sluit enkel in geval van brandmelding.
    • Brandwerendheid: Getest volgens EN 16034. Brandwerendheidsklassen EI 90 en EI 120.
    • Sparingsmaat: max. 8.4000 x 4.500 mm (bxh). Min. 500 mm x 500 mm (bxh).
    • Materiaal: Dubbelwandig technisch textiel, gevuld met een bij brand opschuimend materiaal.
    • Doekgewicht per m²: 9 kg/m².
    • Zijgeleiding + kap: Sendzimir verzinkt plaatstaal.
Technische specificatie
  • Unieke ref.firescreen-temperature-P
  • ProductfamilieFirescreen
  • ProductgroepFire-resistant roller screen
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)4500
  • Breedte (mm)8400
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Brandwerende deuren en luiken