Publiceer je producten
E-55" Elektrische sfeerhaard
E-55" Elektrische sfeerhaard
E-55" Elektrische sfeerhaard
E-55" Elektrische sfeerhaard
E-55" Elektrische sfeerhaard

    E-55" Elektrische sfeerhaard

    Introductie & Belangrijkste Specificaties

    De E-serie plug & play elektrische haard biedt de ultieme vuur- en lichtbeleving voor ieder huis en elke ruimte. Met de app en/of afstandsbediening stem je de geïntegreerde LED-strips precies af op jouw interieur, waardoor je een persoonlijk en opvallend pronkstuk creëert. De E-serie kan eenvoudig worden geplaatst op een tv-meubel, gecombineerd met de Media Wall voor een cinewall-effect, of aan de wand worden gemonteerd met het optionele Design Frame.

    Realistische Vuurervaring

    Geniet van een ongeëvenaard, levensecht vlammenspel dankzij geavanceerde LED-projectietechnologie. De vlammen en lichteffecten zijn volledig aanpasbaar aan jouw stemming, zodat je altijd een sfeervol en meeslepend middelpunt in je woonkamer hebt.

    Design & Interieurtoepassing

    Of hij nu wordt geïntegreerd in een cinewall of als losstaand statement aan de muur hangt: de E-serie past naadloos in uiteenlopende interieurs. Het moderne design en de sfeerverlichting maken hem tot een natuurlijke blikvanger in zowel eigentijdse als klassieke omgevingen.

    Personalisatie & Bediening

    Bedien elk detail van de uitstraling van je haard via de app of afstandsbediening. Pas de hoogte en intensiteit van de vlammen aan, verander de kleur van de verlichting en kies uit diverse sfeerprogramma’s om jouw ideale ambiance te creëren.

    Speciale Functies

    Elk model uit de E-serie is uit te breiden met een Design Frame of Media Wall. Beide opties kunnen worden voorzien van geïntegreerde LED-strips, die volledig gesynchroniseerd zijn met de lichtprogramma’s van de haard, voor een extra dimensie aan sfeer in je interieur.

    Specificatie
    • Belangrijkste Kenmerken

      De E-serie biedt flexibele installatie- en ontwerpmogelijkheden die naadloos aansluiten bij elk interieur.

      • Elektrische haard met meerdere installatiemogelijkheden
      • Optioneel Design Frame, Media Wall en geïntegreerde LED-strips
      • Volledig aanpasbaar voor zowel functionaliteit als stijl

      Design Frame

      Het Design Frame (antracietkleurig frame rondom de haard) biedt maximale installatieflexibiliteit, zodat je de haard aan elke muur kunt hangen. Monteer eenvoudig het Design Frame en plaats de E-serie erin.

      • Ontwerpvrijheid
      • Diepte-effect
      • Geniet overal van de haard
      • Naadloze integratie in je interieur

      Media Wall

      Plaats je E-serie op je tv-meubel, voeg de Media Wall toe (antracietkleurig frame rondom de tv) en creëer je eigen cinewall. Beschikbaar voor televisies van 55 en 65 inch.

      • Cinewall-effect
      • Beschikbaar voor 55- en 65-inch televisies
      • Blikvanger in je woonruimte

      Geïntegreerde LED-strips

      Voeg een extra sfeerdimensie toe aan je E-serie met Kalfire LED-strips, automatisch geïntegreerd in de lichtprogramma’s van de haard. Verkrijgbaar als losse set of in combinatie met het Design Frame of de Media Wall.

      • Lichtbeleving in harmonie met het vlambeeld
      • Naadloze aansluiting
      • Voor de ultieme lichtbeleving
    Technische specificatie
    • Unieke ref.e-55-electric-fireplace
    • ProductfamilieElectric fireplace
    • Productgroep55 Inch
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)506
    • Breedte (mm)1250
    • Diepte (mm)275
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 11
    • OmniClass-titelElectric Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika