Publiceer je producten
E-one 130CL Holografische sfeerhaard

E-one 130CL Holografische sfeerhaard

Introductie & Belangrijkste Specificaties

De Kalfire E-one 130CL (Corner Left) is een elektrische, hoekopstelling holografische haard met glas aan de voorzijde, één zijkant (links of rechts) en optionele verwarming.

Realistische Vuurervaring

De projectie van 3D-holografische vlammen op de handgemaakte houtstammen bootst een levensecht vuur na. Opties zoals het realistische gloeibed, het krakeleffect van houtvuur en de optionele Atmos Heating zorgen voor een optimale vuurbeleving.

Design & Interieurtoepassing

De E-one 130CL is een opvallend element in elke woonruimte. Bewonder de holografische vlammen via de zijkant en laat je verrassen door het realistische vuur. Met een breedte van 130 cm is hij perfect geschikt als cinewall. Kalfire E-one holografische sfeerhaarden zijn volledig aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Onze exclusieve en gecertificeerde dealers helpen bij de installatie en het realiseren van jouw droomontwerp.

Speciale Functie: Atmos Heating

De E-one is verkrijgbaar met een innovatief verwarmingselement, Atmos Heating genaamd. Dit element is exclusief beschikbaar voor de inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR). Het verwarmingselement levert een aangename, continue luchtstroom onder een hoek van 45 graden, wat zorgt voor een optimale vuurervaring die uniek is voor elektrische haarden.

Personalisatie & Bediening

Personaliseer de intensiteit en hoogte van de vlammen, blader door verschillende vlambeelden, kies het geluid en stel de helderheid van het gloeibed in. Sla al deze instellingen op in de Kalfire Moods om met één druk op de knop te genieten van jouw gepersonaliseerde vuur.

Technische Hoogtepunten

De hoogte van de E-one 130CL varieert van 597 tot 728,5 mm, afhankelijk van of het Atmos Heating-systeem is inbegrepen.

Specificatie
  • Belangrijkste Kenmerken

    De Kalfire E-one 130C is een elektrische hoekopstelling holografische haard met glas aan de voorzijde en één zijkant (links of rechts), waarbij 3D-holografische projectie wordt gebruikt op handgemaakte houtstammen.

    • Elektrische hoekopstelling holografische haard
    • Glas aan de voorzijde en één zijkant (links of rechts)
    • 3D-holografische technologie
    • Optioneel Atmos Heating
    • Eindeloze inbouwmogelijkheden

    Afmetingen & Technische Gegevens

    • Glasformaat: 1309 × 372 mm (B × H)
    • Verbruik (excl. verwarming): 110 W
    • Verbruik (incl. verwarming): 2 kW
    • Hoogtebereik: 597 – 728,5 mm (afhankelijk van Atmos Heating-optie)

    Verlichting & Effecten

    • Realistisch gloeibed met instelbare intensiteit
    • Verstelbare vlamhoogte en intensiteit
    • Doorbladeren door verschillende vlambeelden

    Geluid

    • Krakeleffect van houtvuur

    Speciale Functie: Atmos Heating

    • Innovatief verwarmingselement dat een aangename, continue warme luchtstroom levert onder een hoek van 45°
    • Exclusief beschikbaar voor inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR)

    Productopties

    • Single HD Flame Technology
    • Dual HD Flame Technology
    • Atmos Heating

    Interieur Opties

    • Designbodem
    • Vlakke bodem

    Bediening & Personalisatie

    • Pas vlamhoogte, intensiteit, vlambeelden en gloeibed aan
    • Sla favoriete instellingen op in Kalfire Moods voor activering met één druk op de knop
Technische specificatie
  • Unieke ref.e-one-130cl-holographic-fireplace
  • ProductfamilieHolographic fireplace
  • ProductgroepCorner fireplace
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-12-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)597
  • Breedte (mm)1354
  • Diepte (mm)492
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_43
  • Uniclass 2015-beschrijvingInset open fires
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClass-nummer23-19 17 11
  • OmniClass-titelElectric Fireplace

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika