Publiceer je producten
E-one 160F Holografische sfeerhaard

E-one 160F Holografische sfeerhaard

Introductie & Belangrijkste Specificaties

De Kalfire E-one 160F is een elektrische holografische sfeerhaard met glas aan de voorzijde en optionele verwarming. De projectie van 3D-holografische vlammen op handgemaakte houtstammen bootst een levensecht vuur na. Opties zoals het realistische gloeibed, het krakeleffect van houtvuur en de optionele Atmos Heating zorgen voor een optimale vuurbeleving.

Design & Interieurtoepassing

Dit frontmodel is bij uitstek geschikt voor installatie in een vlakke wand, een kastenwand of in een bestaande haardopstelling. Met een breedte van 160 cm is de E-one 160F ook perfect geschikt als cinewall. Kalfire E-one holografische sfeerhaarden kunnen volledig worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren. Onze exclusieve en gecertificeerde dealers helpen bij de installatie en de realisatie van jouw droomontwerp.

Speciale Functie: Atmos Heating

De E-one is verkrijgbaar met een innovatief verwarmingselement, Atmos Heating genaamd. Dit element is exclusief beschikbaar voor de inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR). Het verwarmingselement levert een aangename, continue luchtstroom onder een hoek van 45 graden, wat zorgt voor een optimale vuurervaring die uniek is voor elektrische haarden.

Personalisatie & Bediening

Personaliseer de intensiteit en hoogte van de vlammen, blader door verschillende vlambeelden, kies het geluid en stel de helderheid van het gloeibed in. Sla al deze instellingen op in de Kalfire Moods om met één druk op de knop te genieten van jouw gepersonaliseerde vuur.

Technische Hoogtepunten

De hoogte van de E-one 160F varieert van 596,7 tot 758,3 mm, afhankelijk van of het Atmos Heating-systeem is inbegrepen. De maatvoeringstekeningen zonder verwarming zijn te vinden op www.kalfire.com.

Specificatie
  • Belangrijkste Kenmerken

    De Kalfire E-one 160F is een elektrische front-view holografische haard met geavanceerde 3D-holografische projectie op handgemaakte houtstammen voor een zeer realistisch vlambeeld.

    • Elektrische front-view holografische haard
    • 3D-holografische technologie
    • Optioneel Atmos Heating
    • Eindeloze inbouwmogelijkheden

    Afmetingen & Technische Gegevens

    • Glasformaat: 1594 × 370 mm (B × H)
    • Hoogtebereik: 596,7 – 758,3 mm (afhankelijk van Atmos Heating-optie)

    Verlichting & Effecten

    • Realistisch gloeibed met instelbare intensiteit
    • Verstelbare vlamhoogte en intensiteit
    • Doorbladeren door verschillende vlambeelden

    Geluid

    • Krakeleffect van houtvuur

    Speciale Functie: Atmos Heating

    • Innovatief verwarmingselement dat een aangename, continue warme luchtstroom levert onder een hoek van 45°
    • Exclusief beschikbaar voor inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR)

    Productopties

    • Single HD Flame Technology
    • Dual HD Flame Technology
    • Atmos Heating

    Interieur Opties

    • Designbodem
    • Vlakke bodem

    Bediening & Personalisatie

    • Pas vlamhoogte, intensiteit, vlambeelden en gloeibed aan
    • Sla favoriete instellingen op in Kalfire Moods voor activering met één druk op de knop
Technische specificatie
  • Unieke ref.e-one-160f-holographic-fireplace
  • ProductfamilieHolographic fireplace
  • ProductgroepFront fireplace
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-12-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)597
  • Breedte (mm)1611
  • Diepte (mm)477
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_43
  • Uniclass 2015-beschrijvingInset open fires
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClass-nummer23-19 17 11
  • OmniClass-titelElectric Fireplace

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika