Publiceer je producten
E-one 100F Holografische sfeerhaard
E-one 100F Holografische sfeerhaard
E-one 100F Holografische sfeerhaard
E-one 100F Holografische sfeerhaard
E-one 100F Holografische sfeerhaard

    E-one 100F Holografische sfeerhaard

    Introductie & Belangrijkste Specificaties

    De Kalfire E-one 100F is het inbouwmodel uit de Kalfire E-one serie. Dankzij de strakke lijnen en compacte afmetingen is dit model bij uitstek geschikt voor inbouw in maatwerkmeubilair, zoals een kastenwand in een woonkamer, restaurant of hotel.

    Design & Interieurtoepassing

    Het royale glasoppervlak van 100 cm x 37 cm zorgt voor een optimaal zicht op het vuur en de realistische keramische houtstammen. Met het verstelbare, sfeervol verlichte interieur wordt de haard een echte blikvanger in elk interieur, zelfs wanneer hij is uitgeschakeld. Het inbouwmodel kan ook worden uitgerust met het Atmos Heating-element.

    Vrijstaand model: Kalfire E-one 100F FR

    Het vrijstaande model, de Kalfire E-one 100F FR, heeft een rondom strak en stijlvol stalen omhulsel dat moeiteloos past in elk type interieur, van modern tot klassiek, en van landelijk tot stedelijk. Het is eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen, zodat je er ook na een herinrichting, renovatie of verhuizing van kunt blijven genieten.

    Opties & Varianten

    Net als het inbouwmodel biedt de Kalfire E-one 100F FR twee keuzemogelijkheden voor het interieur: een vlakke of designbodem, en de keuze uit Single of Dual HD Flame Technology.

    Technische Hoogtepunten

    De hoogte van de E-one 100F varieert van 596,7 tot 728,5 mm, afhankelijk van of het Atmos Heating-systeem is inbegrepen.

    Specificatie
    • Belangrijkste Kenmerken

      De Kalfire E-one 100F is een elektrische, front-view holografische haard met glas aan de voorzijde en optionele verwarming, waarbij 3D-holografische projectie wordt gebruikt op handgemaakte houtstammen.

      • Elektrische front-view holografische haard
      • Glas aan de voorzijde
      • 3D-holografische technologie
      • Optioneel Atmos Heating
      • Eindeloze inbouwmogelijkheden

      Afmetingen & Technische Gegevens

      • Glasformaat: 1000 × 367 mm (B × H)
      • Verbruik (excl. verwarming): 110 W
      • Verbruik (incl. verwarming): 2 kW
      • Hoogtebereik: 596,7 – 728,5 mm (afhankelijk van Atmos Heating-optie)

      Verlichting & Effecten

      • Realistisch gloeibed met instelbare intensiteit
      • Verstelbare vlamhoogte en intensiteit
      • Doorbladeren door verschillende vlambeelden

      Geluid

      • Krakeleffect van houtvuur

      Speciale Functie: Atmos Heating

      • Innovatief verwarmingselement dat een aangename, continue warme luchtstroom levert onder een hoek van 45°
      • Exclusief beschikbaar voor inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR)

      Productopties

      • Single HD Flame Technology
      • Dual HD Flame Technology
      • Atmos Heating

      Interieur Opties

      • Designbodem
      • Vlakke bodem

      Bediening & Personalisatie

      • Pas vlamhoogte, intensiteit, vlambeelden en gloeibed aan
      • Sla favoriete instellingen op in Kalfire Moods voor activering met één druk op de knop
    Technische specificatie
    • Unieke ref.e-one-100f-holographic-fireplace
    • ProductfamilieHolographic fireplace
    • ProductgroepFront fireplace
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)597
    • Breedte (mm)1011
    • Diepte (mm)477
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_43
    • Uniclass 2015-beschrijvingInset open fires
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClass-nummer23-19 17 11
    • OmniClass-titelElectric Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika