Publiceer je producten
E-one 130S Holografische sfeerhaard
E-one 130S Holografische sfeerhaard
E-one 130S Holografische sfeerhaard
E-one 130S Holografische sfeerhaard

    E-one 130S Holografische sfeerhaard

    Introductie & Belangrijkste Specificaties

    De Kalfire E-one 130S is een elektrische holografische haard met glas aan de voorzijde, beide zijkanten en optionele verwarming. De projectie van 3D-holografische vlammen op handgemaakte houtstammen bootst een levensecht vuur na. Opties zoals het realistische gloeibed, het krakeleffect van houtvuur en de optionele Atmos Heating zorgen voor een optimale vuurbeleving.

    Design & Interieurtoepassing

    Dit driezijdige model is geschikt als doorkijkhaard en tilt je interieurontwerp naar een hoger niveau. Bewonder de holografische vlammen via de zijkanten en laat je verrassen door het realistische vuur. Met een breedte van 130 cm is de E-one 130S ook perfect als cinewall. Kalfire E-one holografische sfeerhaarden zijn volledig aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Onze exclusieve en gecertificeerde dealers helpen bij de installatie en de realisatie van jouw droomontwerp.

    Speciale Functie: Atmos Heating

    De E-one is verkrijgbaar met een innovatief verwarmingselement, Atmos Heating genaamd. Dit element is exclusief beschikbaar voor de inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR). Het verwarmingselement levert een aangename, continue luchtstroom onder een hoek van 45 graden, wat zorgt voor een optimale vuurervaring die uniek is voor elektrische haarden.

    Personalisatie & Bediening

    Personaliseer de intensiteit en hoogte van de vlammen, blader door verschillende vlambeelden, kies het geluid en stel de helderheid van het gloeibed in. Sla al deze instellingen op in de Kalfire Moods om met één druk op de knop te genieten van jouw gepersonaliseerde vuur.

    Technische Hoogtepunten

    De hoogte van de E-one 130S varieert van 597 tot 728,4 mm, afhankelijk van of het Atmos Heating-systeem is inbegrepen.

    Specificatie
    • Belangrijkste Kenmerken

      De Kalfire E-one 130S is een elektrische driezijdige holografische haard met glas aan de voorzijde en beide zijkanten, waarbij geavanceerde 3D-holografische projectie wordt gebruikt op handgemaakte houtstammen.

      • Elektrische driezijdige holografische haard
      • 3D-holografische technologie
      • Optioneel Atmos Heating
      • Eindeloze inbouwmogelijkheden

      Afmetingen & Technische Gegevens

      • Glasformaat: 1320 × 372 mm (B × H)
      • Verbruik (excl. verwarming): 110 W
      • Verbruik (incl. verwarming): 2 kW
      • Hoogtebereik: 597 – 728,4 mm (afhankelijk van Atmos Heating-optie)

      Verlichting & Effecten

      • Realistisch gloeibed met instelbare intensiteit
      • Verstelbare vlamhoogte en intensiteit
      • Doorbladeren door verschillende vlambeelden

      Geluid

      • Krakeleffect van houtvuur

      Speciale Functie: Atmos Heating

      • Innovatief verwarmingselement dat een aangename, continue warme luchtstroom levert onder een hoek van 45°
      • Exclusief beschikbaar voor inbouwversies van de Kalfire E-one (alle varianten behalve de E-one 100F FR)

      Productopties

      • Single HD Flame Technology
      • Dual HD Flame Technology
      • Atmos Heating

      Interieur Opties

      • Designbodem
      • Vlakke bodem

      Bediening & Personalisatie

      • Pas vlamhoogte, intensiteit, vlambeelden en gloeibed aan
      • Sla favoriete instellingen op in Kalfire Moods voor activering met één druk op de knop
    Technische specificatie
    • Unieke ref.e-one-130s-holographic-fireplace
    • ProductfamilieHolographic fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-12-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)597
    • Breedte (mm)1320
    • Diepte (mm)492
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_43
    • Uniclass 2015-beschrijvingInset open fires
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 11
    • OmniClass-titelElectric Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika